Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Half a Hut Lounge
Half a Hut Lounge
Half a Hut Lounge
    Götessons

    Half a Hut Lounge

    Google-Übersetzung,

    Bringen Sie Ihre Meetings in die Lounge und unterhalten Sie sich in einer entspannten Umgebung. Die Half a Hut Lounge bietet praktische und komfortable Räume, die für viele Zwecke geeignet sind. Eine Half Hut Lounge wird immer mit The Hut Bench montiert. Dank der an den Bänken angebrachten Räder lässt sich alles mühelos bewegen. Kombinieren Sie mehrere Huts und schaffen Sie ein Dorf für Brainstorming, entspanntes Arbeiten oder einen Ort für ein kurzes Nickerchen. Die Hut Bench muss immer mit einer The Hut Lounge/Half a Hut Lounge verbunden sein.

    Spezifikation
    • Half a Hut lounge

      Sound absorbing inside and outside. Cable channel included. Must be mounted with 1 pc The Hut Bench. Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam like textile.

      Inner measurements: W. 1800 H. 2220 D. 900. Outer and inner height includes mounted bench.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/r...


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhalf-a-hut-lounge
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeOffice dividers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2270
    • Breite (mm)1880
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit