Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Half a Hut Sofa
Götessons

Half a Hut Sofa

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Half A Hut Sofa ist ein Sofa, das in die Half A Hut passt, aber es passt auch perfekt, um in einem in sich geschlossenen platziert zu werden. Auch verfügbar mit eingebauter Table Top 2 Energie.
Spezifikation
  • Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 500 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhalf_a_hut_sofa
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeOffice dividers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1450
  • Breite (mm)860
  • Tiefe (mm)550
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialStoff
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit