Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Half a Hut with Front Screens
Götessons

Half a Hut with Front Screens

Half a Hut - ein perfektes, kleines, schalldämmendes Haus, das für verschiedene Zwecke genutzt werden kann: als individueller Arbeitsplatz, als kleiner Besprechungsraum oder als Entspannungsbereich kombiniert mit dem Hut-Sofa. Die schlichten Linien des Hauses sind vom klassischen Spiel Monopoly und seinen Spielfiguren inspiriert, die dem beliebten und praktischen Büro eine zeitlose Form geben. Half Hut ist, wie der Name schon sagt, halb so groß wie das beliebte Haus The Hut und ist das neueste Mitglied der von Workspace entworfenen und von Götessons realisierten und hergestellten The Hut Collection. Kontaktieren Sie uns für Details zu Half A Hut und anderen Hut Collection Extras. Out. Maße: W.1880 H.2270 D.900 In. Messung: W.1800 H.2220 D.860
Spezifikation
  • Innenabmessungen: B.1800 H.2220 D.860
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhalf_a_hut_with_front_screen
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeOffice dividers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2270
  • Breite (mm)1880
  • Tiefe (mm)900
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit