Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Honey EcoSUND®
Honey EcoSUND®

    Honey EcoSUND®

    3.8 von 5 Sternen3.8(8 Bewertungen)
    Honey ist ein verspieltes, modulares Wandpaneel, das in verschiedenen Farben zu unterschiedlichen Mustern angeordnet werden kann und mit oder ohne Textilbezug erhältlich ist. Honey ist in drei Stärken erhältlich — 20, 40 und 50 mm. Alle Paneele haben hervorragende Schallabsorptionseigenschaften. Honey hat gerade Kanten und eine Rückseite aus Velours, die sich unkompliziert mit einem Klettband befestigen lässt. Da Wandstrukturen unterschiedlich sind, empfehlen wir eine zusätzliche Fixierung der Klettstreifen mit Nägelchen. Der Schallabsorber besteht aus unserem einzigartigen Kernmaterial EcoSUND. Der Kern ist in drei verschiedenen Farben erhältlich und kann in verschiedenfarbige Textilien schlüpfen. So wird Ihre Wand zu einem Unikat.
    Spezifikation
    • Erhältlich in drei verschiedenen Stärken: 20, 40, 50 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhoney
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeWall- and Ceiling acoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)520
    • Breite (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS