Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
iQseat
iQseat
iQseat
    Götessons

    iQseat

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Flexibel, bequem, verspielt und stylisch – ein paar Worte, die iQseat beschreiben. Lehnen Sie sich auf diesem weichen Sitz mit Rückenlehne zurück oder verwandeln Sie die Rückenlehne in einen Tisch, wenn Sie Ihre Ideen aufschreiben. Die Multifunktionalität von iQseat mit Rädern macht ihn für viele verschiedene Räume geeignet. Wählen Sie zwischen weißen oder schwarzen Details - der Tisch, die Räder und das Rohr folgen dieser Farbwahl. Das Designduo Henrik Kjellberg und Jon Lindström vom o4i Design Studio haben den iQseat entworfen, den Götessons realisiert und produziert hat.

    Spezifikation
    • Seam is always like textile. Details can be chosen in white or black. Max weight: 144 kg. Seat height: 500 mm.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeriqseat
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeChairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)820
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • IFCClassificationObjekt
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • CSIUniFormatIICodeE
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit