Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zap Twin monitor arm
Götessons

Zap Twin monitor arm

4.7 von 5 Sternen4.7(11 Bewertungen)
2 Monitorarme mit mechanischer Feder, verbunden mit einer Doppeltischklemme. Die Arme sind Gewichtseinstellbar.
Spezifikation
  • ZAP Monitor arm twin

    2 pcs 3-jointed arms mounted on a clamp set. 

    Mechanical spring arm, adjustable height.

    Colour: white, black, silver.

    Weight span: 1,5-7 kg.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Technische Spezifikation
  • Referenznummermonitorarm
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeMonitor arm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)464
  • Breite (mm)181
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit