Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Moving Wall Bridge
Götessons

Moving Wall Bridge

Google-Übersetzung,
Moving Wall Bridge ist ein schallabsorbierender Raumteiler mit Stauraum und diskretem Kabelmanagement.
Spezifikation
    • Shelves on both short sides in laminated ash.
    • 2 pcs Cable Grommet art. no. 700288 black on top.
    • Cable Grommets can be replaced with Power Grommet art. no. 700532, 702532 or 700332.
    • Screens built with wood frame, 30 mm sound absorbent and foam laminated textile.
    • 6 pcs braking, lockable wheels.
    • Available in 2 other models, Media and Tower.
    • Screens have a vertical decor seam down the middle with textiles: Noble Lux, Radio, Houston Reflect, Artificial Leather, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond and Remix 3.
    • The product weighs: 65 kg.
    • The product is, in its basic design, assembled at delivery.
    • Cable grommet on the bottom, see drawing for exact measurements.
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoving-wall-bridge
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeOffice dividers
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1400
  • Breite (mm)1650
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)65
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit