Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Moving Wall Tower
Götessons

Moving Wall Tower

4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Moving Wall Tower ist ein schallabsorbierender Raumteiler mit Stauraum und diskretem Kabelmanagement.
Spezifikation
    • Shelves on both short sides in laminated ash.
    • Shelves in the middle of one long side.
    • 1 pcs Cable Grommet art. no. 700288 at the back of the top shelf on both short sides.
    • Cable Grommet can be replaced with Power Grommet art. no. 700532, 702532 or 700332.
    • Screens built with wood frame, 30 mm sound absorbent and foam laminated textile.
    • 6 pcs braking, lockable wheels.
    • Available in 2 other models, Media and Bridge.
    • Screens have a vertical decor seam down the middle with textiles: Noble Lux, Radio, Houston Reflect, Artificial Leather, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond and Remix 3.
    • The product weighs: 95 kg.
    • The product is, in its basic design, assembled at delivery.
    • Cable grommet on the bottom, see drawing for exact measurements.
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoving-wall-tower
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeOffice dividers
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1800
  • Breite (mm)1650
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)95
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit