Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scan Sørlie - Scan Sørlie - Mr.Box
Scan Sørlie - Scan Sørlie - Mr.Box
Scan Sørlie - Scan Sørlie - Mr.Box
Scan Sørlie - Scan Sørlie - Mr.Box
Scan Sørlie - Scan Sørlie - Mr.Box
Scan Sørlie - Scan Sørlie - Mr.Box

    Scan Sørlie - Scan Sørlie - Mr.Box

    Mr Box ist eine komplette Sofafamilie.

    Sofas mit niedrigen als auch hohen Rückenlehnen. Darüber hinaus ist Mr Box ein schlichtes und leichtes Sofasystem zu einem moderaten Preis, welches sich für Flure, Foyers und Großraumbüros eignet. Das bedeutet, dass man für die gesamten Räumlichkeiten eine Modellfamilie wählen kann. Eine Kantine mit niedrigen/offenen und hohen/geschlossenen Sitzplätzen zum Bsp. Mit Mr Box gelingt es, ein homogenes Design im gesamten Raum zu schaffen.

    Spezifikation
    • Technical info
      Länge: 73 cm
      Höhe: 80 cm
      Sitze: 1-sitzer, 2-sitzer, 3-sitzer
      Bein: Breite Reifenbeine, Runde beine, Runde reifbeine
      Farbiges fahrwerk: Aluminium 93, Halbglänzend Silber 91, Schwarz 92

      Technische Daten
      Außenbreite ohne Armlehnen: 1-Sitzer 65 cm / 2-Sitzer 130 cm / 3-Sitzer 180 cm / Ecke 92x92 cm
      Außenbreite mit 1 Armlehne: 1-Sitzer 75 cm / 2-Sitzer 140 cm / 3-Sitzer 190 cm
      Außenbreite Sofa mit Armlehnen: 1-Sitzer 85 cm / 2-Sitzer 150 cm / 3-Sitzer 200 cm
      Höhe hohes Sofa: 140 cm
      Sitzbreite: 1-Sitzer 65 cm / 2-Sitzer 130 cm / 3-Sitzer 180 cm
      Sitzhöhe: 45 cm
      Sitztiefe: 55 cm
      Ablagetisch für Modul: Ø25 cm
      Rücken: glatter Rücken, Rücken mit Pfeifensteppung

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermr-box
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas