Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scan Sørlie - Mr.Box Meetingpoint
Scan Sørlie - Mr.Box Meetingpoint
Scan Sørlie - Mr.Box Meetingpoint
Scan Sørlie - Mr.Box Meetingpoint
Scan Sørlie - Mr.Box Meetingpoint
Scan Sørlie - Mr.Box Meetingpoint
Scan Sørlie - Mr.Box Meetingpoint

    Scan Sørlie - Mr.Box Meetingpoint

    Mr Box ist eine komplette Sofafamilie.

    Sofas mit niedrigen als auch hohen Rückenlehnen. Darüber hinaus ist Mr Box ein schlichtes und leichtes Sofasystem zu einem moderaten Preis, welches sich für Flure, Foyers und Großraumbüros eignet. Das bedeutet, dass man für die gesamten Räumlichkeiten eine Modellfamilie wählen kann. Eine Kantine mit niedrigen/offenen und hohen/geschlossenen Sitzplätzen zum Bsp. Mit Mr Box gelingt es, ein homogenes Design im gesamten Raum zu schaffen.

    Spezifikation
    • Technical info
      Breite: 212.5 cm
      Sitze: 2-sitzer, 3-sitzer
      Bein: Breite Reifenbeine, Runde beine, Runde reifbeine
      Farbiges fahrwerk: Aluminium 93, Halbglänzend Silber 91, Schwarz 92
      Rückenstütze: Mittel, Hoch

      Technische Daten
      Außenbreite: 212.5 cm
      Endwand: 100 cm
      Abstand zwischen den Sofas: 68 cm
      Tisch: fest montiert
      Tischmaße: B:60/40 - L:120/160
      Tiefe/Sitzbreite: 2-Sitzer = 130 cm / 3-Sitzer = 180 cm
      Höhe: 140 cm
      Tiefe: 73 cm
      Sitzhöhe: 45 cm
      Sitztiefe: 55 cm
      Stromanschluss: an der Vorderseite des Sitzteils, 1 oder 2 Anschlüsse

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermr-box-meetingpoint
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas