Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nivå EcoSUND®
Nivå EcoSUND®
    Götessons

    Nivå EcoSUND®

    Nivå verbessert die Akustik und ist in jedem Raum ein echter Hingucker. Die Paneele können in verschiedenen Farben und zu unterschiedlichen Mustern angeordnet werden und sind mit oder ohne Textilbezug erhältlich. Auch für Nivå verwenden wir unser einzigartiges Kernmaterial EcoSUND. Der Kern ist in drei verschiedenen Farben erhältlich und kann mit unterschiedlichen Textilien beschichtet werden. So wird Ihre Decke zu einem Unikat. Nivå wird in der Abmessung 593 x 593 mm gefertigt und ist in zwei Varianten erhältlich: als schallabsorbierendes Wandpaneel und zur Deckenmontage an Rastersystemen (A-Kante). Die Stärke variiert über die gesamte Oberfläche zwischen 30 und 80 mm.
    Spezifikation
    • Nivå Ceiling absorbent

      Sound absorbing ceiling absorbent. Core material EcoSUND. Raw is available in black, white, gray or bronze brown. Dressed: Hush, edge in raw: black, white, gray or bronze brown. Customized for grids 600x600 mm. Mounting: lies on grid.

      Total thickness: 30-90 mm. (Below grid 50 mm). Measurements: 593x593 mm

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      Absorption factor alfa 1 and Fire class: tested according to SS-EN ISO 11925-2

      N10 value 6 pcs connected 1800x1200 = 4

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/niva-ecosund-sound-absorbing-ceiling-panel

      Nivå Wall absorbent

      Sound absorbing wall absorbent. Core material EcoSUND. Raw is available in black, white, gray or bronze brown. Dressed: Hush, edge in raw: black, white, gray or bronze brown.

      Mounting: Back covered in velour and velcro. Total thickness: 30-90 mm. Measurements: 593x593 mm.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269

      Absorption factor alfa 0,85 and Fire class: tested according to SS-EN ISO 11925-2

      N10 value 6 pcs connected 1800x1200 = 4

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/wall-and-ceiling-acoustics/niva-ecosund-sound-absorbing-wall-panel


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerniva
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeWall- and Ceiling acoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)593
    • Breite (mm)593
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit