Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plant Pot
Plant Pot
    Götessons

    Plant Pot

    4.3 von 5 Sternen4.3(18 Bewertungen)
    Übertöpfe mit großen, grünen Palmen können in Großraumbüros als Raumteiler dienen und schaffen gleichzeitig eine grüne Oase. Tipp: Füllen Sie den Topf mit Kunststoff, Styropor o. ä., damit die Palme höher kommt, und bedecken Sie dann die Oberfläche mit Mulch.
    Spezifikation
    • Verfügbar in mehr Größen: Groß: H. 700 mm, B. 420 mm. Mittel: H. 530 mm, B. 302 mm. Klein: H. 310 mm, B. 400 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerplant_pot
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeFlower Pot
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit