Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
ScreenIT Health & Care
    Götessons

    ScreenIT Health & Care

    Google-Übersetzung,

    ScreenIT Health & Care ist ein Bodenbildschirm, der für das Gesundheitswesen entwickelt wurde und in einer Größe erhältlich ist. Der Bildschirm besteht aus einem Holzrahmen, der mit 30 mm Weichkernmaterial gefüllt und mit Vinyl oder Polyurethan verkleidet ist, die beide leicht zu desinfizieren und zu reinigen sind. Die langen Seiten des Bildschirms sind beide mit Druckknöpfen ausgestattet, um beliebig viele Bildschirme anschließen zu können. Wählen Sie ScreenIT Health & Care auf Rädern oder mit einem Fußset für Mobilität und Aufbewahrung. Räder und Fußsets sind immer weiß.

    Spezifikation
    • ScreenIT Health & Care

      Technical data for the product
      Long durability | Durable material | Press studs | Air space between screen and floor for easy cleaning | Can be disinfected | Mobile

      Maintenance:

      Wipe with a damp cloth, use water soap solution. Difficult stains must be removed immediately to prevent permanent absorption into the surface. Material can be disinfected with alcohol based cleanser. After use of detergents containing chlorine the surface must be wiped with a damp cloth and clean water afterwards to avoid degradation of the material. We always recommend wiping the surface afterwards with a damp cloth for an extended life span and preserved appearance. Do not use abrasive cleaners or tools. Vinyl, especially light colours, can even at correct and short time of use, show discolouration.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerscreenit_health_care
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeSCREENIT HEALTH & CARE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1860
    • Breite (mm)1150
    • Tiefe (mm)32
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit