Der Size Loungesessel bietet jetzt mehrere Optionen für das Untergestell: ein Kufengestell aus schwarz lackiertem Aluminium sowie lackierte Holzuntergestelle in Eiche, Esche und Schwarz. Der Sessel ist mit oder ohne Kopfstütze erhältlich und kann mit einer Vielzahl von Textilien bezogen werden, um verschiedenen Umgebungen gerecht zu werden. Er kombiniert modernes Design mit großzügigem Komfort.
Der Size-couchtisch, der passend zur Kollektion entworfen wurde, ist in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich. Er ist der perfekte Begleiter für die Sessel derselben Serie.
Size mit Kopfstütze bietet optimale Entspannung und Komfort. Das Untergestell ist in drei Varianten erhältlich: eine hohe Drehversion, ein niedriges vierbeiniges Kreuzgestell und das Modell Bolt. Für das hohe Gestell ist auch ein passender Fußhocker erhältlich. Der Sessel ist auch ohne Kopfstütze erhältlich.
Dieser Sessel eignet sich hervorragend sowohl als Einzelplatz als auch in Gruppen und ist ideal für Foyers, Lobbys, Ruheräume oder informelle Treffen bei einer Tasse Kaffee. Die Kombination aus verschiedenen Untergestellen, mit oder ohne Kopfstütze, macht ihn vielseitig und anpassungsfähig an eine Vielzahl von Bedürfnissen und Umgebungen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |