Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sketch Writing Board Wall
Götessons

Sketch Writing Board Wall

Google-Übersetzung,
Befestigen Sie die stilvolle und praktische Schreibtafel an der Wand und nutzen Sie sie zur Information oder bequem bei Besprechungen im Stehen. Die Vorderseite der Tafel besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas mit einer Platte aus Blech auf der Rückseite, wodurch sowohl das Schreiben auf dem Glas als auch das Anbringen von Papieren mit Magneten möglich ist. Die Platte erscheint im montierten Zustand 30 mm von der Wand entfernt.
Spezifikation
  • Sketch writing board wall

    Magnetic glass writing board for wall mount, 4 mm. 

    Measurements: W. 990 mm H. 990 mm

    Measurements: W. 1590 mm H. 990 mm

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Technische Spezifikation
  • Referenznummersketch-writing-board-wall
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeWhiteboards, Notice boards and Writing boards
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit