SKIFT PLUS WHEEL Skift Plus Wheel bietet großzügigen Komfort und viel Platz, auch wenn es eine Größe hat, die mit einem gewöhnlichen Sessel vergleichbar ist. Die Armlehne ist hoch genug für Komfort und Sicherheit und sogar niedrig genug, um unter die meisten Tischplatten zu passen. Skift ist für den härtesten Objekteinsatz mit einem geformten Holzrahmen sowohl im Sitz als auch in der Rückenlehne/Armlehne gemacht. Ein Spalt zwischen Sitzfläche und Rückenlehne zusammen mit einer glatten Sitzfläche bietet die besten Reinigungsmöglichkeiten. Ein Skift-Stuhl hat ein Design, das sowohl als Solitär als auch in Konferenz- oder Esszimmern mehrfach verwendet werden kann. Stahlfuß in Weiß, Schwarz oder Chrom. Kundenspezifisch auf Anfrage. Skift Plus ist auch mit verschiedenen Basisvarianten erhältlich, Skift Plus, Skift Plus 4, Skift Plus Swiveling und Skift Plus Wood. Skift ist auch in einer kleineren Version namens Skift, Skift Swiveling und Skift Wheel erhältlich. Die neuesten Ergänzungen der Skift-Familie sind die Skift Lounge und das Skift Sofa.