Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scan Sørlie - Tekla Cross
Scan Sørlie - Tekla Cross
Scan Sørlie - Tekla Cross
Scan Sørlie - Tekla Cross
Scan Sørlie - Tekla Cross
Scan Sørlie - Tekla Cross

    Scan Sørlie - Tekla Cross

    Die Tekla-Serie ist eine umfassende Stuhlkollektion in mehreren Kategorien. Sie ist in drei Rückenhöhen, vier Polsterdesigns und mit einer großen Auswahl an Gestellen erhältlich. Alle Modelle, außer den Barhockern, sind mit oder ohne Armlehnen erhältlich. Der Stuhl ist modern, stilvoll und sehr komfortabel. Hier findet sich etwas für jeden Geschmack und Bedarf.

    Tekla Cross verfügt über drei verschiedene „Familien“ von Gestellen: Superleggera – (Gleiter und Rollen), Trevi – (Gleiter sowie 4-Stern- und 5-Stern-Gestelle mit Rollen), DB1.8 – (Gleiter).

    Neben Tekla Cross gibt es Tekla Legs, Tekla Bolt und Tekla Bar.

    Spezifikation
    • Tekla Sitz

      Vollgepolsterter Sitz aus formgepresstem Holz für optimale Rückenunterstützung.
      Design: Plain, Square S, Square L, Pipe
      Armlehnen: Mit oder ohne
      Untergestell: Hohes Kreuz = Superleggera (mit oder ohne Rollen). Niedriges Kreuz = Trevi (mit oder ohne Rollen)
      Farben Untergestell: Schwarz oder poliertes Aluminium
      Sitzhöhe: niedrigste Sitzhöhe 46 cm
      Rückenhöhe: Niedrig, mittel, hoch
      Gesamthöhe niedrig: 85 cm
      Gesamthöhe mittel: 92 cm
      Gesamthöhe hoch: 100 cm

      Technical info
      Länge: 52 cm
      Rückenstütze: Niedrig, Mittel, Hoch
      Bein: DB1.8 (DB1.8 AR), DB1.8 (DB1.8), Superleggera (SUPERL 4W), Superleggera (SUPERL AR), Superleggera (SUPERL), Trevi (TREVI 4W), Trevi (TREVI 5W), Trevi (TREVI AR), Trevi (TREVI)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertekla-cross
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle