Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scan Sørlie - Tekla Executive
Scan Sørlie - Tekla Executive
Scan Sørlie - Tekla Executive
Scan Sørlie - Tekla Executive
Scan Sørlie - Tekla Executive
Scan Sørlie - Tekla Executive
Scan Sørlie - Tekla Executive

    Scan Sørlie - Tekla Executive

    Wir stellen ein neues Modell des Tekla-Stuhls vor, das eine Weiterentwicklung der Tekla-Serie darstellt und den Namen TL45 tragen wird. Dieses Modell verfügt über einen weicheren Schaumstoff, um ein luxuriöseres Gefühl zu erzeugen. Der TL45 basiert auf der gleichen Schale wie die bestehenden Modelle und ist daher mit den anderen Stühlen der Serie kompatibel. Es gibt ihn in drei Rückenhöhen und verschiedenen Untergestellen. Wählen Sie ein Untergestell mit 4 Beinen, Schlitten oder ein Kreuzgestell mit Gleitern oder Rädern. Tekla hat drei verschiedene „Familien“ von Kreuzen: Superleggera – (Gleiter und Räder), Trevi – (Gleiter und 4 oder 5 Räder), DB1.8 – (Gleiter). Alle Stühle sind mit oder ohne Armlehnen erhältlich.

    Spezifikation
    • Tekla Executive

      Vollgepolsterter Sitz aus formgepresstem Holz für optimale Rückenunterstützung.
      Design: Executive
      Armlehnen: Mit oder ohne
      Untergestell: Hohes Kreuz = Superleggera (mit oder ohne Rollen). Niedriges Kreuz = Trevi (mit oder ohne Rollen)
      Sitzhöhe: niedrigste Sitzhöhe 46 cm
      Rückenhöhe: Niedrig, mittel, hoch
      Gesamthöhe niedrig: 85 cm
      Gesamthöhe mittel: 92 cm
      Gesamthöhe hoch: 100 cm

      Technical info
      Länge: 52 cm
      Rückenstütze: Niedrig, Mittel, Hoch
      Bein: Beine, Bolt, DB1.8 (DB1.8 AR), DB1.8 (DB1.8), Superleggera (SUPERL 4W), Superleggera (SUPERL AR), Superleggera (SUPERL), Trevi (TREVI 4W), Trevi (TREVI 5W), Trevi (TREVI AR), Trevi (TREVI)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertekla-executive
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle