Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Scan Sørlie - Tekla – runder Konferenztisch
Scan Sørlie - Tekla – runder Konferenztisch
Scan Sørlie - Tekla – runder Konferenztisch
Scan Sørlie - Tekla – runder Konferenztisch

    Scan Sørlie - Tekla – runder Konferenztisch

    Tekla runder Konferenztisch ist der perfekte Besprechungstisch, wenn Sie ein Gemeinschaftsgefühl im Konferenzraum schaffen möchten. Runde Tische fördern eine inklusive Atmosphäre. Es wird einfacher, sich zu sehen und zu hören, was zu offenen Gesprächen und Zusammenarbeit einlädt. Diese großen Konferenztische sind in zwei Größen mit einem Durchmesser von 160 und 180 cm erhältlich. Die zweiteilige Tischplatte ist in Standardlaminat, Nano oder HPL erhältlich. Tische mit Nano-Platte können mit zwei Holzausschnitten in der Mitte des Tisches geliefert werden. Tische mit HPL-Platte können mit einer Aussparung für den Einbau einer Mediabox geliefert werden. Dies gilt für beide Tischgrößen.

    Die Tische mit Laminat- und HPL-Platten haben gerade Kanten, während die NANO-Platte eine abgeschrägte Kante hat. Gestell in Schwarz oder glänzendem Silber.
    Aufgrund von Produktionsoptimierungen können die Maße von NANO Ø160 bis zu 2 cm kleiner ausfallen.

    Spezifikation
    • Technical info
      Größe: Ø158 cm, Ø160 cm, Ø180 cm
      Farbiges fahrwerk: Halbglänzend Silber 91, Schwarz 92
      Klappe: Mit Klappe, Ohne Klappe
      Vorbereitet für Medienbox: Nicht vorbereitet für Medienbox, Vorbereitet für Medienbox

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertekla-round-conference-table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische