Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Hut with Front Screens

The Hut with Front Screens

Lounge-, Meeting-, Teamwork- oder Konzentrationbereich:The HUT – Alles unter einem Dach! Ein Raum-in Raum Konzept das flexibeles Arbeiten ermöglicht. Die geraden und einfachen Linien von THE HUT erinnern an das klassische Monopoly-Spiel. Super kombinierbar mit unserem The-Hut-Sofa. The Hut ist von Workspace Finnland, Dong Uk Lee, konzipiert. Durch Götessons realisiert und produziert. Kontaktieren Sie uns für weitere Details des neuen The Hut Sofas und anderen Accessoires. Außenmaß: B.1880 H.2270 D.1800 Innenmaß: B.1800 H.2220 D.1760
Spezifikation
  • Innenabmessungen: B.1800 H.2200 D.1760
Technische Spezifikation
  • Referenznummerthe_hut_with_front_screens
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeOffice dividers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2270
  • Breite (mm)1880
  • Tiefe (mm)1860
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialStoff
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS