Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tulip
Tulip
    Götessons

    Tulip

    Google-Übersetzung,

    Sehr günstige, effiziente und faltbare Schreibtischlampe mit LED-Beleuchtung. Touch-Bedienelemente zum Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur. 0,7 A USB-Anschluss zum Laden von Handy etc.

    Leistung (ganze Lampe): 8 W LED
    Spannung: Wechselstrom 100-240 V
    Gleichstrom 12 V
    Lumen: ≥300LM
    Farbtemperatur: 4000-6500K
    LUX: maximal 900
    CRI:>80
    Reflektor (nicht blendend)
    Abstrahlwinkel: 120°
    LED-Lebenserwartung: 50 000 h

    Spezifikation
    • Tulip Desk mount

      Foldable LED-lightning with dimmer and adjustable colour temperature.

      1 USB port for charging.

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertulip
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeDesk & Table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit