Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TwistIT
TwistIT
    Götessons

    TwistIT

    Google-Übersetzung,

    Dreh- und drehbare Halterung für Laptops mit oder ohne Dockingstation. Die vertikale / horizontale Dichtheit kann von Hand eingestellt werden.

    Spezifikation
    • TwistIT

      Tiltable and rotatable holder for smaller computers and laptops. 

      Velcro and elastic band included. 

      Recommended max load: laptop 5 kg, computer 10 kg. 

      Colour: white, black, silver. 

      Optional: runner to slide under the desk. 

      Available in size: 

      W: 350, H: 350.

      W: 380, H: 400.

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/cpu-holders/twistit


    Technische Spezifikation
    • Referenznummertwistit
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeMonitor Arms
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit