Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zap monitor arm
Götessons

Zap monitor arm

4.8 von 5 Sternen4.8(10 Bewertungen)
Stabil und erschwinglich ist unser neuer ZAP mechanischer Monitorarm. Ideale Ergonomie für die Schaffung eines korrekt funktionierenden Büros. Die mechanische Feder kann auf das Monitorgewicht eingestellt werden. Schwarze Kabelführung im Fishbone-Reißverschluss-Design inklusive. Den ZAP gibt es auch für die Befestigung an einer 3.Ebene.
Spezifikation
  • ZAP Monitor arm

    3-jointed monitor arm. 3 different mounting possibilities. 

    Mechanical spring arm, adjustable in height.

    Colour: white, black, silver. 

    Weight-span: 1,5-7 kg.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzap_monitorarm
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeMonitor arm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)464
  • Breite (mm)181
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit