Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Seamless Bar Seater Endpiece

Seamless Bar Seater Endpiece

Google-Übersetzung,

Seamless Bar Seater ist eine Sitzgelegenheit für unseren Seamless Table. Sein modulares System passt perfekt um den Seamless Table und ermöglicht es, Stehen und Sitzen zu kombinieren. Die modulare Sitzgelegenheit mit dem Tisch kann am Stamm des Leaf Lamp Metal Tree montiert werden, der einen beruhigenden Ort in einem belebten Raum schafft. Eine vollständige und flexible Umgebung, die Ladestationen, gemütliche Beleuchtung und akustische Funktionen mit schallabsorbierenden Eigenschaften des Leaf Lamp Metal Tree umfasst.

Spezifikation
  • Any color of your own choice can be made, either pick one of ours standard colors or a custom order. Please contact our sales team to find out more.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBA00092
  • ProduktfamilieSeamless Series
  • ProduktgruppeSeamless Bar Seater
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)757
  • Breite (mm)1300
  • Tiefe (mm)375
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
  • Klassifizierung12 00 00
  • Format2014TitelFurnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit