Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nova C Back Convex 45

Nova C Back Convex 45

Google-Übersetzung,
Der konfigurierbar gewundene Nova C ermöglicht großartige Sitzgelegenheiten im Maßstab mit großartigen Innenräumen. Die Bank formt eine nahtlose Sitzlinie für eine natürliche Flusskontrolle, während die körperbewussten Konturen für Komfort sorgen. Durch die geringe Stellfläche wird der Platz effizient genutzt. Und die Konfigurierbarkeit erstreckt sich auch auf Farben und Zubehör – jedes Projekt kann einzigartig sein. Die großen Konfigurationen werden durch ihr eigenes Gewicht an Ort und Stelle gehalten, ohne dass die Abschnitte mit dem Boden verschraubt werden müssen, können jedoch zur gründlichen Reinigung oder Neukonfiguration auseinandergenommen werden. Veredelt mit natürlichem Hartwachsöl, eine nachhaltige Wahl, die ähnlich wie Schuhcreme wirkt – einfach zu pflegen und immer wie neu.
Spezifikation
  • Any curvature between the degrees of 0° to 90° can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerN_C_Br_S45Cx
  • ProduktfamilieNova C Series
  • ProduktgruppeNova C Back
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-10-24
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)870
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)640
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFitted chairs, seats and benches
  • Klassifizierung12 67 23
  • Format2014TitelBenches
  • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
  • OmniClassTitelBenches
  • CSIUniFormatIICodeE2020
  • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit