LITEFLAM XT 90 ist eine patentierte Isolierglasbaugruppe, die für Glasböden im Innenbereich und Oberlichter im Außenbereich entwickelt wurde.
Dieses fortschrittliche System ist 60 Minuten lang feuerbeständig und wurde gemäß ASTM E119 auf feuerbeständige Hitzeschutzbaugruppen getestet.
Entwickelt gemäß ASTM E2751 für Design/Leistung von unterstütztem Verbundglas, hohem Fußgängerverkehr und extremer Belastung.
Von oben montierte Glasscheiben für eine sichere und einfache Installation.
Zu den Optionen gehören: Opferfolie, langlebige, rutschfeste Oberflächen, Low-E-Beschichtungen, werkseitig verglaste Einheiten mit versiegelten Lufträumen.
LITEFLAM ist eine proprietäre Brandschutzglasbaugruppe (entwickelt für Glasböden im Innenbereich und Oberlichter im Außenbereich). Seit 2006 wurden weltweit über 100 Projekte abgeschlossen. Feuerbeständig für 1–2 Stunden.
LITEFLAM kann verwendet werden als:
– Eine langlebige, rutschfeste Lauffläche mit einer standardmäßigen Nutzlast von 100 psf, kann aber bei Bedarf auch für eine höhere Belastung ausgelegt werden;
– begehbare und nicht begehbare Oberlichter mit Feuerwiderstandsdauer von 1 Stunde;
– begehbare und nicht begehbare Oberlichter mit Brandschutz von 1,5 Stunden;
– begehbare und nicht begehbare Oberlichter mit Brandschutz von 2 Stunden;
– feuerbeständige Glasböden mit einer Brandschutzdauer von 1 Stunde;
– 1,5 Stunden feuerbeständige Glasböden;
– 2 Stunden feuerbeständige Glasböden;
MULTIFUNKTIONALITÄT:
LITEFLAM wurde gemäß ASTM E2751 für Design/Leistung von unterstütztem Verbundglas, hohem Fußgängerverkehr und extremer Belastung entwickelt.
LITEFLAM wurde gemäß ASTM E119 auf feuerbeständiges Wärmeschutzglas getestet.
LITEFLAM wurde gemäß ANSI A326.3 auf Rutschfestigkeit getestet.
LITEFLAM bietet optional ein Opferblech an, das nur einen teilweisen Austausch der oberen Scheibe ermöglicht. Das erspart den Austausch der gesamten Baugruppe.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |