Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GMV5 SLIM

GMV5 SLIM

Google-Übersetzung,

Die GMV5 Slim-Serie bietet kompakte Außengeräte mit geringem Geräuschpegel, aber hoher Leistung. Ihr großer Betriebsbereich (-20 °C / +52 °C) und ihre große Anzahl anschließbarer Einheiten machen sie zur idealen Wahl, wenn hohe Leistung und kleiner Platzbedarf erforderlich sind.

Bei der Unterkühlung wird Technologie eingesetzt, um den Geräuschpegel des Flüssigkeitsstroms im Kaltmodus zu reduzieren und die Leistung aufrechtzuerhalten.

Durch das optimierte Design des Lüfter- und Kompressorsystems und die verschiedenen Einstellstufen des Geräts kann der Schallpegel des Außengeräts um bis zu 45 dB(A) reduziert werden. Bis zu 33,5 kW mit einem einzigen Inverter-Kompressor.

Die Geräte können unter extremen klimatischen Bedingungen betrieben werden: von -5°C bis +52°C bei Kälte und von -20°C bis +24°C bei Hitze.

Spezifikation
    • Outdoor unit with compact design and low noise level
    • Up to 20 indoor units
    • Great capacity
    • Wide operating range

    ModelGMV5 SLIM 335GMV5 SLIM 280 
    GMV5 SLIM 335
    Code
    3IGR0056 
    3IGR0073
    3IGR0074
    Manufacturer ref.
    GMV-224WL/C-X
    GMV-280WL/C1-X
    GMV-335WL/C1-X

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGMV5-SLIM
  • ProduktfamilieIndustrial
  • ProduktgruppeVRF - Outdoor units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 17 13 15
  • OmniClassTitelUnitary Air Conditioning Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit