Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GMV6
GMV6

    GMV6

    Google-Übersetzung,

    Die neue Generation VRF GMV6 von Gree bietet alle Visionen und Fähigkeiten eines innovativen Herstellers: einen Leistungsbereich von 22,4 bis 246 kW, bis zu 100 anschließbare Innengeräte, einen statischen Druck von 110 Pa, Betrieb bei extremen Temperaturen, eine verbesserte Abtauung und EVI-Kompressor.

    Sehr niedrige Temperatur-Heiztechnologie und kontinuierliche Energiespeicherheizung.

    Der CAN+-Bus mit CAN+-Multiline-Kommunikationstechnologie (ISO 11898).

    1 W Standby statt 40 W bei herkömmlichen Geräten auf dem Markt.

    Das Gerät kann unter extremen Wetterbedingungen betrieben werden: von -30 °C bis 24 °C bei Hitze und von -5 °C bis 55 °C bei Kälte.

    Die intelligente Einstellung des Außenventilators kann dank 9 automatischer Silent-Modi den Geräuschpegel nachts um bis zu 40 db(A) reduzieren.

    Weitere Verbesserungen:

    • Das Wärmespeichermodul gibt beim Abtauen Wärme ab, um den Temperaturabfall aufgrund der Modusumkehr auszugleichen. Selbst bei -20 °C bleibt die Leistung erhalten und die Raumtemperaturschwankungen während des Abtauens sind gering.
    • Der Niedertemperaturkompressor EVI (Enhanced Vapour Injection) optimiert die Leistung und verbessert die Heizkapazität bei niedrigen Temperaturen um 30 %.
    Spezifikation
      • Continuous heating
      • Volume of information processed > Speed
      • Up to 100 indoor units
      • Exceptional operating ranges
      • Intelligent noise reduction
      ModelGMV6 224GMV6 280GMV6 335GMV6 400
      Code3IGR01003IGR01013IGR01023IGR0103
      Manufacturer ref.GMV-224WM/HXGMV-280WM/HXGMV-335WM/HXGMV-400WM/HX



      ModelGMV6 450GMV6 504
      GMV6 560
      GMV6 615
      Code3IGR01043IGR0105
      3IGR0106
      3IGR0107
      Manufacturer ref.
      GMV-450WM/HX
      GMV-504WM/HX
      GMV-560WM/HX
      GMV-615WM/HX





      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerGMV6
      • ProduktfamilieIndustrial
      • ProduktgruppeVRF - Outdoor units
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2023-11-10
      • Editionsnummer1
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
      • Klassifizierung23 00 00
      • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • OmniClassNummer23-33 39 17 13 15
      • OmniClassTitelUnitary Air Conditioning Equipment
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit