Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
SUN VALLEY
    Grespania

    SUN VALLEY

    Google-Übersetzung,
    Weißscherbige rektifizierte Fliese, kreidemattes Finish, einfarbig und drei verschiedene Reliefs erhältlich. Wasseraufnahme E>10 %, Gruppe BIII, gemäß UNE-EN 14411. Photokatalytische Beschichtung von H&C Tiles mit luftreinigenden, selbstreinigenden und antibakteriellen Eigenschaften erhältlich.
    Spezifikation
    • Format: 31,5x100 Suitable for interior wall cladding
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSUN_VALLEY
    • ProduktfamilieTiles
    • ProduktgruppeWall tiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)315
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)8.7
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit