Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lamellenstore Lamisol III
Lamellenstore Lamisol III
Lamellenstore Lamisol III
Lamellenstore Lamisol III
Lamellenstore Lamisol III
Lamellenstore Lamisol III
Lamellenstore Lamisol III
    Griesser

    Lamellenstore Lamisol III

    4.0 von 5 Sternen4.0(8 Bewertungen)
    Lamisol® III ist in zwei Ausführungen erhältlich: als Lamisol® III 90 und als Lamisol® III 70 für enge Einbauverhältnisse. Lamisol® III Reflect bietet unterschiedliche Lamellenstellungen in einer: Die untere Storenzone schützt vor unerwünschter Blendung bei der Bildschirmarbeit, die mittlere sorgt für wohltuendes Tageslicht, und die obere lenkt das Licht ins Rauminnere und schafft ein angenehmes Raumgefühl. So wird das Tageslicht in jeder Situation optimal nutzbar.
    Spezifikation
    • EINBAUSYSTEM Motorantrieb Grenzmasse - Breite (bk): 590 - 4500 (Gekuppelte Anlagen: 10'000) - Höhe (hl): 400 - 4300 - Fläche max.: 10m2 (Gekuppelte Anlagen: 24m2) Windklassen: - 3-6
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexternal_venetian_blind_lamisol_3
    • ProduktfamilieExternal venetian blinds
    • ProduktgruppeExternal venetian blind with profile slats
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow units
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 11
    • OmniClassTitelWindow Components 
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls