Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lamellenstore Metalunic® V
Lamellenstore Metalunic® V
Lamellenstore Metalunic® V
Lamellenstore Metalunic® V
Lamellenstore Metalunic® V
Lamellenstore Metalunic® V
    Griesser

    Lamellenstore Metalunic® V

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Metalunic® V lässt sich nicht so einfach aus der Ruhe bringen. Selbsttragende Konstruktion ohne Verikalverbindungen; Aufzugs- und Verstellmechanik sind in den Führungsschienen integriert. Die robuste Mechanik bietet eine zuverlässige Hochstossischerung. Das robuste knickfeste Lamellenprofil ist zugleich äusserst elegant und ideal, um architektonisch ein Zeichen zu setzen.
    Spezifikation
    • EINBAUSYSTEM Motorantrieb Grenzmasse - Breite (bk): 700 - 2800 (Gekuppelte Anlagen: 8400) - Höhe (hl): 440 - 4000 - Fläche max.: 8m2 (Gekuppelte Anlagen: 16m2) Windklassen: - 6
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexternal_venetian_blind_metalunic_v
    • ProduktfamilieExternal venetian blinds
    • ProduktgruppeAll metal external venetian blind
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVenetian blinds
    • Klassifizierung12 21 13.13
    • Format2014TitelMetal Horizontal Louver Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11 11
    • OmniClassTitelHorizontal Window Blinds