Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lamellenstore Solomatic II
Lamellenstore Solomatic II
Lamellenstore Solomatic II
Lamellenstore Solomatic II
Lamellenstore Solomatic II
Lamellenstore Solomatic II
Lamellenstore Solomatic II
    Griesser

    Lamellenstore Solomatic II

    Solomatic® II ist in zwei Ausführungen erhältlich: als Solomatic® II 80 und als Solomatic® II 70 für enge Einbauverhältnisse. Das System Solomatic® II Reflect bietet zwei unterschiedliche Lamellenstellungen in einer. Die untere Storenzone schützt vor unerwünschter Blendung bei der Bildschirmarbeit. Die obere Zone lenkt das Licht ins Rauminnere und sorgt somit für ein angenehmes Raumgefühl.
    Spezifikation
    • EINBAUSYSTEM Führungsschiene - Motorantrieb Grenzmasse - Breite (bk): 600 - 4500 (Gekuppelte Anlagen: 10'000) - Höhe (hl): 440 - 4500 - Fläche max.: 15m2 (Gekuppelte Anlagen: 24m2) Windklassen: - 2-6 Seilführung - Motorantrieb Grenzmasse - Breite (bk): 600 - 4500 (Gekuppelte Anlagen: 10'000) - Höhe (hl): 735 - 4760 - Fläche max.: 11m2 (Gekuppelte Anlagen: 24m2) Windklassen: - 3-6 VORBAUSYSTEM MIT BOX Führungsschiene - Motorantrieb Grenzmasse - Breite (bk): 600 - 4500 (Gekuppelte Anlagen: 10'000) - Höhe (gh): 605 - 4845 - Fläche max.: 11m2 (Gekuppelte Anlagen: 24m2) Windklassen: - 2-6 Seilführung - Motorantrieb Grenzmasse - Breite (bk): 600 - 4500 (Gekuppelte Anlagen: 10'000) - Höhe (gh): 735 - 4760 - Fläche max.: 11m2 (Gekuppelte Anlagen: 24m2) Windklassen: - 3-6
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerexternal_venetian_blind_solomatic_2
    • ProduktfamilieExternal venetian blinds
    • ProduktgruppeExternal venetian blind with profile slats
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWindow units
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 11
    • OmniClassTitelWindow Components 
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls