Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Offset® VR2 - Vertical Offset‑Staggered Bike Parking Rack
Offset® VR2 - Vertical Offset‑Staggered Bike Parking Rack
Offset® VR2 - Vertical Offset‑Staggered Bike Parking Rack

    Offset® VR2 - Vertical Offset‑Staggered Bike Parking Rack

    Google-Übersetzung,

    Der VR2 Offset ist unser Flaggschiff unter den abschließbaren vertikalen Fahrradständern. Durch die versetzte Anordnung der Radhalter haben wir einen hochdichten Ständer geschaffen, ohne dabei die Benutzerfreundlichkeit einzuschränken. Das Highlight dieses Ständers ist die Radrampe. Sie erleichtert das Anheben und Aufhängen von Fahrrädern: Einfach das Vorderrad des Fahrrads auf die Rampe stellen, hochrollen und einhängen. Dank seiner hohen Dichte und der benutzerfreundlichen Funktionen ist der VR2 die erste Wahl für Architekten im ganzen Land.

    Produktmerkmale

    • 2 vertikale Fahrradparkständer
    • Radrampe zum einfachen Anheben
    • Die stabile Verriegelungsschlaufe bietet 3 Kontaktpunkte für hohe Sicherheit.
    • Kann an jeder Wandart montiert werden
    • Verwendbar auf unseren Basisstationen für die Seiten-/Mittelbühne.
    • Rack-Auswahl für Hunderte von Architekten
    • Extrem platzsparendes Design
    Spezifikation
    • MATERIALS & FEATURES

      • 2 bicycles secured - long term or short term parking solution*
      • ASTM A36 Steel for all structural plate (standard)
      • ¾” Solid Steel Rod
      • Polyvinyl protective sleeve

      FINISH

      • Black Polyester Powder Coat

      MOUNTING OPTIONS

      • Rail Wall Mount
        • May require Unistrut™ rails for wood studded wall mounting, call for details. 
      • Staging Systems
        • Staging systems available. See Side Stage™ and Center Stage™ product pages for additional info.
      • Wall Mount
        • Each Offset Vertical Bike Rack mounts to concrete masonry walls and wooden ledger boards

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Distance from ground to lowest mounting edge: 42”
      • Ceiling height: Minimum 92” (no obstructions)
      • Side wall to rack center:
        • Minimum 20”, recommended 24”
      • Distance between racks center to center:
        • Minimum 24”, recommended 28”

      *Please contact us for additional information on Offset as a long-term parking solution.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroffset-vr2-vertical-bike-parking-racks
    • ProduktfamilieBike Parking Systems
    • ProduktgruppeVertical, Offset‑Staggered, Space‑Saving Rack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-08-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit