Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
    SOSOARES

    FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05

    Google-Übersetzung,
    Große funktionale Vielseitigkeit, die eine Antwort auf die anspruchsvollsten architektonischen Strukturen ermöglicht. Die hohe Langlebigkeit des FC-Systems verleiht ihm einen zeitlosen Charakter. Zusammen mit der strukturellen Zuverlässigkeit werden mehrere Aspekte angeboten, um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden
    Spezifikation
    • Great functional versatility which allows an answer to the most demanding architectural structures. The high durability of the FC system provides it with a timeless character. Together with the structural reliability, several aspects are offered to meet the needs of the market
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGSS_FC_SCTUCTURAL_SKYLIGHT_FC02_FC05
    • ProduktfamilieFC
    • ProduktgruppeWindows Aluminium
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • ETIM-CodeEC003167
    • ETIM-NameWall and facade cladding wood
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 13
    • OmniClassTitelMetal Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit