Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IT Fixed Window with IT07
SOSOARES

IT Fixed Window with IT07

Google-Übersetzung,
In Anlehnung an die Verbesserung der Öffnungssysteme entsteht das IT-System mit einem Zwischenschnitt von 56mm. Basierend auf der Annahme verbesserter thermischer und akustischer Leistungen bei gleichzeitiger Beibehaltung des Wettbewerbsfaktors wurde dieses System mit dem Ziel entwickelt, eine hervorragende Lösung für Arbeiten des aktuellen Bereichs anzubieten und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu gewährleisten.
Spezifikation
  • Reflection of improving to the opening systems arises the IT system with an intermediate section of 56mm. Based on the assumption of improved thermal and acoustic performances while maintaining the competitive factor, this system was developed with the aim to offer an excellent solution to works of current range, ensuring excellent quality/price ratio.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGSS_IT_FIXED_WINDOW_WITH_IT07
  • ProduktfamilieIT
  • ProduktgruppeWindows Aluminium
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPortugal
  • Hergestellt inPortugal
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
  • IFCClassificationFenster
  • ETIM-CodeEC003536
  • ETIM-NameWindow (complete with frame)
  • UNSPSCNameFixed windows
  • UNSPSCCode30171609
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
  • Klassifizierung08 51 13
  • Format2014TitelAluminum Windows
  • OmniClassNummer23-17 13 13 11
  • OmniClassTitelMetal Fixed Windows
  • CSIUniFormatIICodeB2020
  • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit