Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OS PIVOT 1 LEAF OS58
OS PIVOT 1 LEAF OS58
OS PIVOT 1 LEAF OS58
OS PIVOT 1 LEAF OS58
    SOSOARES

    OS PIVOT 1 LEAF OS58

    4.3 von 5 Sternen4.3(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Dem Konzept der minimalistischen Fenster für die Architektur folgend und um die Bedürfnisse seiner anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen, hat Sosoares das minimalistische Pivot-System entwickelt, um die Schiebekomponente von OS zu ergänzen. Somit ist es möglich, das Gebäude mit einer zusammenhängenden Sprache bezüglich der Rahmen auszustatten. Dieses neue System wurde speziell für große Fenster entwickelt und ermöglicht ein Gewicht von 500 kg pro Flügel.
    Spezifikation
    • Following the concept of minimalist windows for architecture and in order to meet the needs of its most demanding customers, Sosoares developed the minimalist Pivot system to complement the sliding component of OS. Thus it is possible to equip the building of a coherent language with respect to the frames. Specially designed for large windows, this new system allows to achieve the weight of 500Kg per leaf.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGSS_OS_PIVOT_1_LEAF_OS58
    • ProduktfamilieOS
    • ProduktgruppeDoors Aluminium
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 13
    • OmniClassTitelMetal Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit