Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27
ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27
    SOSOARES

    ST STRAIGHT FIXED WINDOW ST01 ST27

    Google-Übersetzung,
    Das ST-System wurde entwickelt, um die Bedürfnisse nach hohem Komfort zu erfüllen. Die Kombination dieses thermisch verbesserten Profilsystems mit selektiver Doppel- oder Dreifachverglasung bietet eine hohe Leistung der Wärme- und/oder Schalldämmung und entspricht damit den steigenden Anforderungen an nachhaltiges Bauen.
    Spezifikation
    • The ST system was designed to meet the needs of great comfort. The combination of this system of profiles thermally enhanced with selective double or triple glazing provides high performance of thermal and/or acoustic insulation, thereby responding to the increasing demands of sustainable construction.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGSS_ST_STRAIGHT_FIXED_WINDOW_ST01_ST27
    • ProduktfamilieST
    • ProduktgruppeWindows Aluminium
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 13
    • OmniClassTitelMetal Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit