Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TERMOIMBOTTE The ultimate solution for upgrading the entire window hole.
TERMOIMBOTTE The ultimate solution for upgrading the entire window hole.
TERMOIMBOTTE The ultimate solution for upgrading the entire window hole.

    TERMOIMBOTTE The ultimate solution for upgrading the entire window hole.

    Google-Übersetzung,

    Window Termoimbotte ist ein einzigartiges, leicht zu installierendes Produkt zum Isolieren und Abdecken der Innenseite (oder Imbotte) eines Fensters oder einer Tür.

    Sie sind in allen Längen und Tiefen mit einer Mindestdicke von 8 mm lieferbar (auf Wunsch auch in selbstverlöschender Ausführung).

    Für TERMOIMBOTTE haben wir das italienische Patent für eine industrielle Erfindung für „MEHRSTRATE-HERSTELLUNGSMITTEL ZUR WÄRMEISOLIERUNG UND VERFAHREN ZUR ERHALTUNG EINES SOLCHEN HERSTELLUNGSMITTELS“ erhalten.

    Bestehend aus einer Glasfaser- und Marmorharzverbindung, gekoppelt mit einer Membran aus geschlossenzelligem Polyurethanschaum, die es wärmeisolierend macht, beschichtet mit 0,1/2,00 mm dickem Neopentyl-Gelcot, das die Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse erhöht.

    Der Untergrund wird durch eine ausreichende Haftung mit entsprechenden Senkungen, welche ein Abfließen des Wassers nach außen ermöglichen, gewährleistet.

    Termoimbotte ist dank seines Fiberglasträgers, der aus thixotropen Polyesterharzen, mineralischen Füllstoffen, Glasfasermatten (450 g/m²) und Isooneopentyl-Gelcoat besteht, vollkommen wasserdicht.

    Für eine maximale Wärmedämmung von Fenstern empfehlen wir den Einbau von Termoimbotte in Kombination mit TERMOSOGLIA, unserer Fiberglas-Fensterabdeckung.

    Spezifikation
    • Acoustic thermal value:

      Density: UNI EN ISO 845 standards U.M. Kg.mc nominal value 45-55, tolerance +/-4 Thickness: 10/20/30 mm

      Thermal conductivity coefficient: 0.022 W/mk (value of polyurethane insulation used)

      for thermal values of the product, please download the data sheet.

      Noise attenuation: ∆Lw = 26 Db

      Thermal resistance of 0.61

      Thermal resistance (UNI 12664:2002) at temperature 10° the test was performed according to the ACCREDI accredited test: the hot plate method with guard ring.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTermoimbotte
    • ProduktfamilieVetroresina
    • ProduktgruppeTermoimbotte
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2024-12-11
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit