Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Automatic Door AS-700  (2 Door Leaves - 2 Glass Panels) (Between Walls)
Grupsa

Automatic Door AS-700 (2 Door Leaves - 2 Glass Panels) (Between Walls)

4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das automatische System Schiebetüren AS-700 ist Grupsas integrale Lösung für den Zugang zu seinen Hotels, Einkaufszentren ... Standardöffnungen mit einer Breite von mehr als vier Metern bei freiem Durchgang und bis zu drei Metern freier Höhe. Grupsa Zugangstürsysteme erfüllen die anspruchsvollsten Anforderungen in Bezug auf Energieeffizienz, Funktionalität, Evakuierung, Sicherheit und Ästhetik und erfüllen die strengsten europäischen Vorschriften (EN 16005). Sie können ein hohes Maß an Wasserdichtigkeit und Isolierung der Außenseite aufweisen. Von Grupsa Door Systems bieten wir mehrere Modelle von automatischen Türen mit Antipaniksystemen an, die das Falten im Sinne einer Evakuierung nicht nur der beweglichen Flügel, sondern auch der festen Flügel durch ein verstecktes Schwenksystem ermöglichen. Unsere Modelle der automatischen Schiebetüren verfügen optional auch über den ER-Antrieb für Fluchtwege ohne Antipanik-Option, der über einen motorisierten Notöffnungs-Akku verfügt, der das Manövrieren der Tür bei Stromausfall garantiert. Sie enthalten auch Dual-Technologie-Erkennungssensoren für Aktivierung und Sicherheit, Sicherheitsfotozellen, Notruftasten und Zugangskontrolle. "
Spezifikation
  • Automatic Sliding Door AUTOMATIC SYSTEM type GRUPSA Mod. AS-700 with 2 door leaves and 2 fixed, in Stainless Steel AISI 304 quality.

    _ 200 mm height adjustable cover in Silver Anodized Extruded Aluminum.

    _Left or right side opening according to DIN 107 standard

    _Stainless Steel framed door leaf with upper and lower profiles of dimensions 63 x 60 mm and vertical profiles of dimensions 72 x 64 mm with rounded edges. Sealing profile between leaf and fixed.

    _Glazing with laminated and tempered glass 4 + 4T / 1 transparent with black silkscreen flush to the outer face.

    _Universal floor guide in stainless steel.

    Door Operator AG90 / 200 by Grupsa with microprocessor control unit, installed on an extruded aluminum chassis, approx. 200 mm high.

    Maximum weight for doors 1 leaf x 150Kgs and 2 leaves x 150Kgs (300Kgs).

    _The following activation and security elements are included:

    1 Unit. Emergency battery for automatic door opening in case of power failure or connection to the building's fire-fighting system, on non-locked doors.

    1 pc. Key control panel with 4 functions AUTO-STAY-OPEN-CLOSED.

    2 Units Activation and Safety Sensor RS-150H

    1 Unit Electric Lock CE-12

    Optionally, it can be incorporated:

    Digital Control Panel with TFT display and 5 functions AUTO-EXIT-PARTIAL-OPEN-CLOSED.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeras_700_2_ep
  • ProduktfamilieAutomatic System
  • ProduktgruppeAutomatic Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente