Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1562, Portable Eyewash/Drench Hose Unit, 15 Gallon

G1562, Portable Eyewash/Drench Hose Unit, 15 Gallon

Google-Übersetzung,

G1562
Tragbare Augendusche/Notdusche mit Schlauch, 15 Gallonen

Anwendung: Die tragbare Augendusche/Schlauchdusche nutzt Luftdruck, um 10 Gallonen (37,5 Liter) Wasser über 15 Minuten abzugeben. Zur Verwendung in Bereichen mit geringem Gefahrenpotenzial, in denen keine kontinuierliche Wasserversorgung verfügbar ist.

Installation: Das Gerät kann überall dort aufgestellt werden, wo Gefahrenquellen vorhanden sind. Optional ist ein Transportwagen oder eine Sackkarre für den einfachen Transport erhältlich (siehe unten). Zur Vorbereitung füllen Sie das Gerät mit 37,5 Litern (10 Gallonen) sauberem Trinkwasser und geben das mitgelieferte Bakteriostatikum hinzu. Dieses schützt vor dem Wachstum von Bakterien, Pilzen, Algen und Acanthamoeba. Nach dem Befüllen setzen Sie das Gerät mit 5,5 bar (80 PSI) Luftdruck unter Druck.

Tank: 15-Gallonen-(56-Liter)-Edelstahltank. Der Tank verfügt über integrierte Tragegriffe, ein Lufteinlassventil, ein Manometer und ein Druckbegrenzungsventil.

Augendusche: Zur 15-minütigen Augenspülung. Ausgestattet mit zwei GS-Plus-Sprühköpfen mit geringem Durchfluss, aufklappbaren Staubschutzkappen, integrierten Durchflussreglern und Filtern. Das Ventil ist ein verchromtes ½"-IPS-Kugelventil aus Messing mit Griff. Die Hände des Benutzers bleiben während der Benutzung der Augendusche frei.

Spülschlauch: Zum Abspülen von Augen, Gesicht oder Körper. Ausgestattet mit einem GS-Plus-Sprühkopf, einem selbstschließenden Ventil mit Griff und einem 1,5 m langen, verstärkten PVC-Schlauch.

Ablaufzeit: Die Augendusche liefert 0,65 GPM (2,46 l/min) für 15 Minuten. Der Notdurftschlauch liefert 1,7 GPM (6,4 l/min) für 6 Minuten. Die Ablaufzeit verkürzt sich, wenn Augendusche und Notdurftschlauch gleichzeitig verwendet werden.

Gewicht: 35 lbs. (15,9 kg) leer, 116 lbs. (52,6 kg) gefüllt.

Beschilderung: Ausgestattet mit einem ANSI-konformen Schild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand montiert und im Werk geprüft.

Wartung: Das Gerät muss regelmäßig überprüft werden. Nach jeder Prüfung oder Benutzung muss das Gerät wieder aufgefüllt werden. Wasser und bakteriostatisches Zusatzmittel müssen mindestens alle sechs Monate gewechselt werden.

Verfügbare Optionen

  • G1540BA-R Karton mit (4) Ersatzflaschen bakteriostatischem Zusatzstoff.
  • G1562DOL Tragbare Einheit G1562, montiert auf einem vierrädrigen Transportwagen zur einfacheren Bewegung.
  • Nur AP250-100 Dolly.
  • G1562HAT G1562 tragbare Einheit, montiert auf einem zweirädrigen Handwagen zur einfacheren Bewegung.
  • AP200-013 Nur Sackkarre.
Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1562
    Product TypeSelf-Contained Portable Eyewash & Drench Hose Unit
    Tank Capacity15 Gallons (56 Liters) gross
    Usable Water Capacity10 Gallons (37.5 Liters)
    Tank MaterialHeavy-duty Stainless Steel
    Operating Pressure80 PSI (5.5 bar) compressed air
    Eyewash Flow Rate0.65 GPM (2.46 L/min)
    Drench Hose Flow Rate1.7 GPM (6.4 L/min)
    Eyewash Discharge DurationContinuous 15 minutes minimum
    Drench Hose Discharge DurationContinuous 6 minutes
    Hose Length / Material6-foot (2m) reinforced high-pressure PVC hose
    Eyewash Spray Heads(2) GS-Plus™ low-flow spray heads with integral filters
    Drench Hose Spray Head(1) GS-Plus™ spray head with integral filter
    Dust Covers"Flip-top" automatic pop-off dust covers on all heads
    Eyewash Valve1/2" IPS chrome-plated brass stay-open ball valve with push-flag handle
    Drench Hose ValveChrome-plated brass self-closing squeeze valve with stainless steel lever handle
    Tank Safety FeaturesBuilt-in Schrader air intake valve, inline pressure gauge, pressure relief valve
    Mounting / MobilityPortable (Compatible with optional G1562DOL dolly or G1562HAT hand truck)
    Weight (Empty)35 lbs. (15.9 kg)
    Weight (Filled)116 lbs. (52.6 kg)
    Height39 inches
    Diameter16 inches
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014 (SEI Certified Primary Eyewash), OSHA compliant
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag, 8 oz. bacteriostatic additive (G1540BA)

    emergency eyewash, emergency eye wash, portable eyewash, portable eye wash, drench hose, emergency drench hose, self contained eyewash, self-contained eye wash, pressurized eyewash, pressurized eye wash, guardian equipment g1562, 15 gallon eyewash, 15 gallon eye wash, stainless steel eyewash, mobile safety station, lab safety equipment, industrial safety shower, safety drench hose, ansi z358.1 compliant, eyewash drench hose combination, portable safety equipment, eye face wash, eye face wash station, emergency water station, lab eyewash unit, facility safety fixtures, plumbing safety fixtures, dual function eyewash, squeeze valve drench hose, gs plus spray heads, stay open ball valve, water tempering safety, first aid wash station, self closing drench hose, portable eyewash keg

Technische Spezifikation
  • Referenznummerg1562
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppePortable
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit