Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1641, Emergency Shower with Drench Hose, Horizontally Mounted, Plastic Shower Head

G1641, Emergency Shower with Drench Hose, Horizontally Mounted, Plastic Shower Head

Google-Übersetzung,

G1641
Notdusche mit Regenschlauch, horizontal montiert, Duschkopf aus Kunststoff

Anwendung: Notdusche zur horizontalen Montage mit zusätzlicher handgeführter Regendusche.

Duschkopf: 10 Zoll Durchmesser, orangefarbener ABS-Kunststoff mit 20 GPM Durchflussregelung.

Ventil: 1" IPS Kugelhahn aus verchromtem Messing mit Daueröffnung. Das Ventil ist in den USA gefertigt und verfügt über eine verchromte Messingkugel sowie PTFE-Dichtungen. Ausgestattet mit einem Betätigungsarm und einer 74 cm langen Zugstange aus Edelstahl.

Duschschlauch-Einheit: Zusätzlicher, handgeführter Duschschlauch zum Spülen von Augen, Gesicht oder Körper. Die Einheit verfügt über einen einzelnen FS-Plus™-Sprühkopf, ein selbstschließendes Ventil mit Griff, einen 2,4 m langen, verstärkten PVC-Schlauch und einen Wandhaken.

Rohr und Formstücke: 1" IPS verzinkter Stahl mit orangefarbenem ABS-Kunststoffbogen.

Anschluss: 1" NPT-Innengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Verfügbare Optionen

  • Das thermostatische Mischventil G6040 mischt Warm- und Kaltwasser zu lauwarmem Wasser. Es hat eine Durchflusskapazität von 189 Litern pro Minute bei einem Druckabfall von 2,1 bar. Das Ventil eignet sich für Notduschen oder kombinierte Sicherheitsduschen. Je nach Wasserversorgungsgröße und -druck können mehrere Einheiten versorgt werden.
  • SSH Duschkopf aus Edelstahl.
  • PCC- Konstruktion aus vollständig poliertem, verchromtem Messing.
  • GRN Sicherheits-Duschkopf aus grünem ABS-Kunststoff.
  • YEL Sicherheitsgelber Duschkopf aus ABS-Kunststoff.
  • AP280-200 Elektrische Blinklicht- und Alarmhorneinheit zur Wand- oder Rohrmontage. Das Licht leuchtet und das Horn ertönt beim Einschalten der Dusche. Inklusive Durchflussschalter und Montagematerial.
  • AP250-015 Sichtschutzvorhang für horizontale Duschinstallation.
Spezifikation
  • emergency drench shower, horizontal safety shower, plastic shower head, wall mounted shower, guardian equipment g1641, drench hose combination, high visibility safety, laboratory safety fixture, industrial drench shower, overhead emergency shower, stay open valve, galvanized steel piping, chemical plant safety, refinery safety station, wastewater treatment shower, school lab fixture, high flow shower, rigid pull rod, auxiliary drench hose, industrial safety plumbing, osha compliant shower, ansi z358.1 drench, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial shower, handheld safety hose, commercial safety plumbing, ceiling line shower, horizontal pipe shower, deluge safety station, mechanical room safety, emergency decontamination, full body drench, factory tested safety, dual function shower

Technische Spezifikation
  • Referenznummerg1641-emergency-shower-with-drench-hose-horizontally-mounted-plastic-shower-head
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEmergency Showers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit