Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1662, Emergency Shower, Free Standing, Plastic Shower Head

G1662, Emergency Shower, Free Standing, Plastic Shower Head

Google-Übersetzung,

G1662
Notdusche, freistehend, Duschkopf aus Kunststoff

Anwendung: Freistehende Notdusche.

Duschkopf: 10 Zoll Durchmesser, orangefarbener ABS-Kunststoff mit 20 GPM Durchflussregelung.

Ventil: 1" IPS Kugelhahn aus verchromtem Messing mit Daueröffnung. Das Ventil ist in den USA gefertigt und verfügt über eine verchromte Messingkugel sowie PTFE-Dichtungen. Ausgestattet mit einem Betätigungsarm und einer 74 cm langen Zugstange aus Edelstahl.

Rohre und Formstücke: Verzinkter Stahl nach Schedule 40. Die Rohrleitungen sind mit orangefarbenen Polyethylen-Ummantelungen versehen, um eine hohe Sichtbarkeit und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.

Anschluss: 1 1/4" NPT Innengewinde, Einlass oben oder seitlich.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Verfügbare Optionen

  • Das thermostatische Mischventil G6040 mischt Warm- und Kaltwasser zu lauwarmem Wasser. Es hat eine Durchflusskapazität von 189 Litern pro Minute bei einem Druckabfall von 2,1 bar. Das Ventil eignet sich für Notduschen oder kombinierte Sicherheitsduschen. Je nach Wasserversorgungsgröße und -druck können mehrere Einheiten versorgt werden.
  • SSH Duschkopf aus Edelstahl.
  • PCC- Konstruktion aus vollständig poliertem, verchromtem Messing.
  • GRN Sicherheits-Duschkopf aus grünem ABS-Kunststoff.
  • YEL Sicherheitsgelber Duschkopf aus ABS-Kunststoff.
  • HS Zusatz-Handbrauseschlauch zum Spülen von Augen, Gesicht oder Körper. Das Gerät verfügt über einen einzelnen FS-Plus™-Sprühkopf, ein selbstschließendes Ventil mit Griff, einen 2,4 m langen, verstärkten PVC-Schlauch und eine Montagehalterung.
  • AP275-200 Elektrische Blinklicht- und Alarmhorneinheit zur Wand- oder Rohrmontage. Das Licht leuchtet und das Horn ertönt beim Einschalten der Dusche. Inklusive Durchflussschalter und Montagematerial.
  • AP250-015 Sichtschutzvorhang für horizontale Duschinstallation.
Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1662
    Product TypeFreestanding / Floor-Mounted Industrial Emergency Drench Shower
    Installation TypeFloor Mounted via Heavy-Duty Pedestal Floor Flange
    High-Visibility JacketUpright vertical piping is fully wrapped in a bright orange, UV-stabilized polyethylene pipe cover to maximize rapid facility identification and enhance structural defense against harsh ambient vapors.
    Shower Head Assembly10" (254 mm) Diameter Bright Orange ABS Plastic drench shower head. Material is UV-resistant and highly resilient against aggressive industrial acids and impacts. Equipped with an internal 20 GPM (75.7 L/min) self-regulating flow control to deliver an optimized, uniform deluge pattern.
    Activation Valve1" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve. Manufactured in the USA featuring a precision-ground brass ball and pure PTFE (Teflon®) seals. Fitted with a heavy-duty stainless steel mechanical actuating arm.
    Mechanical Operator29" (737 mm) Rigid Stainless Steel Pull Rod. Pulling downward locks the valve into a continuous-flow state; it remains open and running until the rod is manually pushed upward back into the idle position.
    Piping & FrameworkSchedule 40 galvanized steel pipe and structural connection fittings
    Floor Mount Flange9" Diameter heavy-duty powder-coated cast aluminum or galvanized floor flange featuring three multi-bolt structural anchoring paths.
    Water Supply Inlet1-1/4" NPT Female Top or Side Inlet Configuration
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve housing, structural piping manifold, and shower head assembly are fully factory assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, mechanical testing inspection tag


    freestanding safety shower, floor mounted shower, vertical drench shower, plastic shower head, guardian equipment g1662, orange plastic shower, high visibility safety, industrial safety pedestal, freestanding emergency shower, overhead drench shower, stay open valve, galvanized steel piping, chemical plant safety, refinery safety station, wastewater treatment shower, manufacturing facility shower, high flow shower, rigid pull rod, stainless steel hardware, industrial safety plumbing, osha compliant shower, ansi z358.1 drench, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial shower, independent safety station, commercial safety plumbing, floor flange shower, pedestal safety shower, deluge safety station, mechanical room safety, emergency decontamination, full body drench, factory tested safety,

Technische Spezifikation
  • Referenznummerg1662-emergency-shower-free-standing-plastic-shower-head
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEmergency Showers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit