Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF2252, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Exposed Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

GBF2252, Barrier-Free Recessed Safety Station with Drain Pan, Exposed Shower Head and Thermostatic Mixing Valve

Google-Übersetzung,

GBF2252

Barrierefreie Einbau-Sicherheitsstation mit Ablaufwanne, freiliegendem Duschkopf und G6040-Mischventilen

Anwendung: Barrierefreie, versenkte Augen-/Gesichtswasch- und Dusch-Sicherheitsstation mit an der Decke montiertem, freiliegendem Duschkopf, Ablaufwanne und internem thermostatischem Mischventil G6040 für lauwarmes Wasser. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild und schützt das Gerät, wenn es nicht verwendet wird. Bei Aktivierung dient die Abdeckung als Wanne zum Sammeln des Abwassers und zur Rückführung in das Gerät zur Entwässerung. Anstatt an das Entwässerungssystem des Gebäudes angeschlossen zu werden, verfügt das Gerät über einen 1-Zoll-IPS-Edelstahlabfluss an der Vorderseite des Geräts für Abwasser. Der vordere Abfluss sorgt für eine kostengünstigere Installation und erleichtert gleichzeitig die regelmäßige Prüfung des Geräts.

ADA-Konformität: Bei Installation in den empfohlenen Montagehöhen entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.

Mischventil: Notmischventil ASSE 1071, 50 Gallonen Fassungsvermögen. Weitere Informationen finden Sie unter G6040.

Duschkopf: Edelstahl mit 10 Zoll Durchmesser und Durchflussregelung von 20 GPM. Ausgestattet mit einem vertikalen Versorgungsrohr und einer Deckenrosette zur Montage des Duschkopfs in der gewünschten Höhe unter der fertigen Decke.

Duschventil: 1-Zoll-IPS-Messing-Kugelhahn mit Offenhaltefunktion und „Panikstangen“-Betätiger aus Edelstahl.

Abdeckung/Auffangwanne: 16-Gauge-Edelstahl-Kombination aus Abdeckung und Auffangwanne. Durch Ergreifen des Griffs der „Panikstange“ und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfbaugruppe von der vertikalen in die horizontale Position nach unten gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während das Gerät in Betrieb ist, wird das Abwasser in der Auffangwanne gesammelt und zum Abfluss an der Vorderseite des Geräts in den Tageslichtabfluss geleitet. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.

Augen-/Gesichtswasch-Sprühkopfbaugruppe: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe, montiert auf Versorgungsarmen. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Augen-/Gesichtswaschventil: 1/2-Zoll-IPS-Kükenventil aus Messing mit O-Ring-Dichtungen. Ausgestattet mit einem Inline-Sieb, um das Ventil vor Schmutz und Fremdkörpern zu schützen.

Montage: Einbau-Sicherheitsstationsschrank und thermostatischer Mischventilschrank bestehen aus 16-Gauge-Edelstahl mit Flansch und 3/8-Zoll-Rücklauf für die Einbaumontage in der Wand. Die gesamte Einheit passt in standardmäßige 3-5/8-Zoll-tiefe Wände.

Rohre und Armaturen: Das freiliegende Rohr und die Rosette bestehen aus gebürstetem Edelstahl. Die internen Rohrleitungen zwischen dem thermostatischen Mischventil und der Einheit bestehen aus Kupferrohren mit professionellen Pressanschlüssen (vom Werk geliefert).

Versorgung: 1-Zoll-NPT-Inneneinlässe am thermostatischen Mischventil.

Ablauf: 1-Zoll-IPS-Edelstahl-Abflusskrümmer an der Vorderseite des Geräts.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

Verfügbare Optionen

PCC Dusch-Zulaufnippel aus poliertem, verchromtem Messing.

APBF250-065A-04 Sichtschutzvorhang zur Wandmontage

AP280-235 Elektrische Blitzleuchte und Alarmhupe zur Einbaumontage in fertige Wände. Das Licht leuchtet auf und die Hupe ertönt, wenn die Augen-/Gesichtsspülung oder die Dusche aktiviert wird. Enthält zusätzliche Leitungen für die Fernüberwachung.

AP280-237 Elektrische Blitzleuchte und Alarmhupeneinheit mit Stummschaltschalter für die Einbaumontage in fertige Wände. Wenn die Dusche aktiviert ist, leuchtet das Licht auf und die Hupe ertönt. Enthält zusätzliche Leitungen für die Fernüberwachung.

Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGBF2252
    Product TypeBarrier-Free Recessed Combination Eyewash/Facewash & Shower Station with Integrated TMV
    Installation TypeFully Recessed Wall Mounting (Cabinet) with Ceiling Mounted Exposed Shower Head
    Cabinet ConfigurationDual-cabinet design (Upper housing for mixing valve assembly, lower housing for pull-down safety station)
    Cabinet Material16-Gauge Stainless Steel with a 3/8" return flange for clean flush wall aesthetics
    Thermostatic Mixing ValveBuilt-in thermostatic mixing valve factory-installed within the upper enclosure
    Tepid Water Safety FeaturesDials and maintains water temperature between 60°F and 100°F (15°C–38°C); features internal cold-water bypass if hot water supply fails, and automatic hot-water shutoff if cold water supply fails.
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Stainless Steel with 20 GPM Flow Control
    Shower Piping/MountingFurnished with vertical brushed stainless steel supply pipe and ceiling escutcheon for installation at desired height below finished ceiling.
    Shower Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel "Panic Bar" Actuator
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
    Cover / Drain Pan Mechanism16-Gauge Stainless Steel Combination Cover and Drain Pan
    Eyewash/Facewash ActivationGrasping front "Panic Bar" handle and opening cover pulls the spray head assembly down from vertical to horizontal position, instantly triggering water flow. Unit remains active until panel is fully closed.
    Drain Pan & Daylight DrainIntegrated fold-down pan captures waste water and routes it directly out of the front-facing 1" IPS daylight drain elbow, bypassing internal wall plumbing and simplifying testing workflows.
    Eye/Face Wash Spray Heads(2) FS-Plus™ Spray Heads mounted on supply arms with individual adjustable flow controls & filters
    Eye/Face Wash Valve1/2" IPS Brass Plug-Type Valve with O-Ring Seals & in-line strainer
    Water Supply InletsDual inlets (Hot and Cold supply lines required for TMV functionality)
    Waste Outlet Connection1" IPS Stainless Steel Drain Elbow positioned on the front face of the unit
    Wall Framing DepthFits seamlessly into standard shallow 3-5/8” (92 mm) deep wall cavities
    ADA ComplianceFully complies with all ADA barrier-free clearance and accessibility guidelines when properly mounted
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, ASSE 1071 (TMV Component), Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed
    Patent ProtectionProtected under U.S. Patent 5,768,721
    Included AccessoriesANSI-compliant identification sign, inspection tag


    barrier free safety station, recessed safety center, recessed emergency shower, integrated mixing valve, built in tmv, tepid water eyewash, recessed eyewash station, recessed eye wash, recessed facewash, recessed face wash, guardian equipment gbf2252, daylight drain eyewash, hidden combination shower, combination safety station, emergency drench shower, ada compliant eyewash, ada compliant facewash, eye face wash shower, dual cabinet eyewash, corridor emergency shower, fs-plus spray heads, stay open ball valve, vertical ceiling shower, integrated drain pan, ceiling mounted exposed shower, dual function safety station, concealed emergency eyewash, architectural safety fixture, industrial drench shower, ansi z358.1 safety station, front drain eyewash, space saving eye wash, thermostatic mixing valve, tempered water shower, stainless steel eyewash

Technische Spezifikation
  • Referenznummergbf2252
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit