Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF1635, Barrier-Free Emergency Shower, Vertically Mounted, Plastic Shower Head

GBF1635, Barrier-Free Emergency Shower, Vertically Mounted, Plastic Shower Head

Google-Übersetzung,

GBF1635
Barrierefreie Notdusche, vertikal montiert, Duschkopf aus Kunststoff


Anwendung: Behindertengerechte Notdusche zur vertikalen Montage. Das Gerät sollte so installiert werden, dass sich der Duschkopf mindestens 82 Zoll über dem Boden und 32 Zoll von der Wand oder dem nächsten Hindernis entfernt befindet.

ADA-Konformität: Bei Installation in den empfohlenen Montagehöhen entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen (maximale Höhe und Reichweite sowie Abstand zu Hindernissen).

Duschkopf: 10" Durchmesser, orangefarbener ABS-Kunststoff.

Ventil: 1-Zoll-IPS-Kugelhahn aus verchromtem Messing mit offener Öffnung. Das Ventil wird in den USA mit verchromter Messingkugel und Teflon®-Dichtungen hergestellt. Ausgestattet mit einem Betätigungsarm aus Edelstahl und einer 59 1/2-Zoll-Zugstange aus Edelstahl.

Versorgung: 1" NPT Innengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

VERFÜGBARE OPTIONEN
SSH Duschkopf aus Edelstahl
GRN Sicherheits-Duschkopf aus grünem ABS-Kunststoff.
Gelber Sicherheitsduschkopf aus ABS-Kunststoff.
PCH Duschkopf aus poliertem, verchromtem Messingguss.

Das thermostatische Mischventil TMV G6040 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1-2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt „Temperiereinheiten“.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-002
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEmergency Showers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit