Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1805, Eyewash, Deck Mounted AutoFlow™ 90º Swivel, Right Hand Mounting

G1805, Eyewash, Deck Mounted AutoFlow™ 90º Swivel, Right Hand Mounting

Google-Übersetzung,

G1805
Augendusche, an Deck montierter AutoFlow™ 90° drehbar, Rechtsmontage


Anwendung: AutoFlow™ Augendusche zur Montage neben dem Waschbecken. Durch horizontales Schwenken der Sprühkopfeinheit über das Waschbecken wird der Wasserfluss aktiviert. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die Sprühkopfbaugruppe wieder in die Lagerposition geschwenkt wird und das Ventil schließt.

Sprühkopfbaugruppe: Zwei GS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Ventil: 1/2-Zoll-IPS-Kükenventil mit Teflon®-beschichteten O-Ring-Dichtungen. Durch Schwenken der Kopfbaugruppe von der Lager- in die Betriebsposition wird die Öffnung geöffnet und der Wasserfluss aktiviert. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die Kopfbaugruppe wieder in die Lagerposition gebracht wird.

Sieb: Das Gerät ist mit einem Inline-Sieb ausgestattet, um Ventil und Sprühköpfe vor Schmutz in der Wasserleitung zu schützen.

Montage: Das Gerät wird auf der rechten Seite des Waschbeckens montiert. Ausgestattet mit Montageschaft, Positionierungsösen, Sicherungsmutter und Unterlegscheibe zur Befestigung der Einheit am Tresen.

Konstruktion: Poliertes, verchromtes Messing.

Versorgung: 1/2-Zoll-NPT-Innengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

VERFÜGBARE OPTIONEN
LH Montage links.
DC Staubschutzhülle aus Edelstahl für jeden Sprühkopf.
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt heißes und kaltes Wasser präzise, ​​um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1 – 2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt Temperiereinheiten.

Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1805
    Product TypeAutoFlow™ 90° Deck-Mounted Horizontal Swivel Emergency Eyewash
    Orientation LayoutRight-Hand Mounting Configuration (Installed on the right side of the sink; rotates counterclockwise over the basin to activate)
    Space-Saving DesignUnit stores parallel to the side of the lab sink basin to preserve counter workspace. Swiveling the spray arm assembly 90° out over the sink instantly triggers water flow.
    Material ConstructionHeavy-duty polished chrome-plated brass pipes, fittings, and swivel components for high aesthetic appeal and resistance against aggressive laboratory chemical splashes.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Activation Valve1/2" IPS plug-type valve with Teflon® (PTFE) coated O-ring seals. Rotating the arm 90° mechanically aligns the internal orifice and initiates water flow. Unit remains in operation until the spray head assembly is swung back into the storage position.
    In-Line FiltrationFurnished with an in-line Y-strainer (shipped loose) to protect the internal valve components and spray heads from pipeline debris and scale.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow controls deliver a smooth, balanced stream under varying hydraulic line pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet connected via a 1/2" IPS mounting shank.
    Countertop FootprintRequires a single 7/8" (22 mm) diameter structural penetration hole drilled through the deck/countertop surface. Fits countertops up to 2" thick.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceSwivel manifold, automatic plug valve, and spray head assemblies are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    deck mounted eyewash, horizontal swivel eyewash, autoflow safety fixture, space saving eyewash, guardian equipment g1805, right hand eyewash, chrome plated eyewash, school laboratory eyewash, laboratory safety fixture, counter mounted eyewash, gs-plus spray heads, automatic activation valve, plumbing safety station, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium chrome eyewash, corrosion resistant eyewash, rotational activation eyewash, desktop storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, polished brass plumbing, healthcare safety station

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-004
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEye-Face Washes & Eyewashes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit