Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1643, Emergency Shower, Horizontally Mounted, Plastic Shower Head

G1643, Emergency Shower, Horizontally Mounted, Plastic Shower Head

Google-Übersetzung,

G1643
Notdusche, horizontal montiert, Duschkopf aus Kunststoff


Anwendung: Notdusche zur horizontalen Montage.

Duschkopf: Orangefarbener ABS-Kunststoff mit einem Durchmesser von 10 Zoll und einer Durchflussregelung von 20 GPM.

Ventil: 1-Zoll-IPS-Kugelhahn aus verchromtem Messing mit offener Öffnung. Das Ventil wird in den USA mit verchromter Messingkugel und PTFE-Dichtungen hergestellt. Ausgestattet mit einem Betätigungsarm aus Edelstahl und einer 29-Zoll-Zugstange aus Edelstahl.

Rohr und Fittings: 1" IPS-Nippel aus verzinktem Stahl mit orangefarbenem ABS-Kunststoffkrümmer.

Versorgung: 1" NPT Innengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

VERFÜGBARE OPTIONEN
PCC- Konstruktion aus komplett poliertem, verchromtem Messing.
GRN Sicherheits-Duschkopf aus grünem ABS-Kunststoff.
Gelber Sicherheitsduschkopf aus ABS-Kunststoff.
AP280-200 Elektrische Blitzlicht- und Alarmhupeneinheit zur Montage an der Wand oder an einem vertikalen Rohr. Wenn die Dusche aktiviert ist, leuchtet das Licht auf und die Hupe ertönt. Komplett ausgestattet mit Strömungsschalter und Montagematerial.
Das thermostatische Mischventil TMV G6040 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1-2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt „Temperiereinheiten“.
AP250-015 Sichtschutzvorhang für horizontale Duschinstallation.

Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1643
    Product TypeHorizontally Mounted Industrial Emergency Drench Shower
    Installation TypeOverhead Horizontal Mount (Typically connects to a horizontal water supply line extending out through a finished wall or bulkhead)
    Material ConstructionSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings for structural rigidity, defense against impact, and heavy-duty industrial use.
    Shower Head Assembly10" (254 mm) Diameter Bright Orange ABS Plastic drench shower head. Material is UV-stabilized and highly resistant to impact and chemical corrosion. Equipped with an internal 20 GPM (75.7 L/min) self-regulating flow control to deliver a uniform, deluge pattern.
    Activation Valve1" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with a precision-ground ball and pure PTFE (Teflon®) seals. Activated by a heavy-duty mechanical link arm.
    Mechanical Operator29" (737 mm) Rigid Galvanized Steel Pull Rod featuring a large triangular pull handle. Pulling downward locks the valve into a continuous-flow state; it remains open until the rod is manually pushed upward back into the idle position.
    Hydraulic Flow RegulationIntegrated flow control ensures a steady, velocity-controlled flood of water under varying system delivery pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1" NPT Female Top/Rear Horizontal Inlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve housing, galvanized manifold, and plastic shower head assembly are fully hydrostatically pressure tested at the factory before shipping.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, mechanical testing inspection tag


    emergency drench shower, horizontal safety shower, plastic shower head, wall mounted shower, guardian equipment g1643, orange plastic shower, high visibility safety, laboratory safety fixture, industrial drench shower, overhead emergency shower, stay open valve, galvanized steel piping, chemical plant safety, refinery safety station, wastewater treatment shower, school lab fixture, high flow shower, rigid pull rod, triangular pull handle, industrial safety plumbing, osha compliant shower, ansi z358.1 drench, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial shower, budget safety shower, commercial safety plumbing, ceiling line shower, horizontal pipe shower, deluge safety station, mechanical room safety, emergency decontamination, full body drench, factory tested safety, standard drench shower

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-007
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEmergency Showers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Klassifizierung22 45 13
  • Format2014TitelEmergency Showers
  • OmniClassNummer23-29 37 15
  • OmniClassTitelEmergency Showers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit