Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1691, Emergency Shower, Horizontally Mounted, All-Stainless Steel

G1691, Emergency Shower, Horizontally Mounted, All-Stainless Steel

Google-Übersetzung,

G1691
Notdusche, horizontal montiert, komplett aus Edelstahl

Anwendung: Notdusche komplett aus Edelstahl zur horizontalen Montage. Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen stark korrosive Materialien gehandhabt werden, sowie in Labor- und Reinraumanwendungen.

Duschkopf: Edelstahl mit 10 Zoll Durchmesser.

Ventil: 1" IPS-Edelstahl-Kugelhahn mit offener Öffnung. Das Ventil verfügt über eine Edelstahlkugel und Teflon®-Dichtungen. Ausgestattet mit einem Betätigungsarm aus Edelstahl und einer 29-Zoll-Zugstange aus Edelstahl.

Rohr und Fittings: 1" IPS-Edelstahl.

Versorgung: 1" NPT Innengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

VERFÜGBARE OPTIONEN
AP280-100 Elektrisches Licht- und Alarmhorn. Blinklicht und Hupe rufen beim Betätigen der Dusche Hilfe an.
Das thermostatische Mischventil TMV G6040 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1-2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt „Temperiereinheiten“.
AP250-015 Sichtschutzvorhang für horizontale Duschinstallation.

Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1691
    Product TypeHorizontally Mounted Industrial All-Stainless Steel Emergency Drench Shower
    Installation TypeOverhead Horizontal Mount (Typically interfaces with a horizontal water supply line extending out through a finished wall or bulkhead)
    Material ConstructionComplete Stainless Steel Construction; structural piping, union fittings, nipple connections, and actuating hardware are crafted from heavy-gauge Schedule 40 Type 304 Stainless Steel.
    Shower Head Assembly10" (254 mm) Diameter Type 304 Stainless Steel drench shower head equipped with an internal 20 GPM (75.7 L/min) flow control regulator to provide an optimal, uniform deluge pattern.
    Activation Valve1" IPS Type 304 Stainless Steel stay-open ball valve with a Type 316 stainless steel ball and pure PTFE (Teflon®) seals. Mechanically linked to a heavy-duty stainless steel actuating arm.
    Mechanical Operator29" (737 mm) Rigid Stainless Steel Pull Rod. Pulling downward locks the valve into a continuous-flow state; it remains open until the rod is manually pushed upward back into the idle position.
    Hydraulic Flow RegulationSelf-regulating flow control ensures a steady, velocity-controlled flood of water under varying system delivery pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1" NPT Female Top/Rear Horizontal Inlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceComplete valve housing and shower head manifold assembly are fully hydrostatically pressure tested at the factory before shipping.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, mechanical testing inspection tag


    emergency drench shower, horizontal safety shower, stainless steel shower, wall mounted shower, guardian equipment g1691, corrosive environment shower, cleanroom safety equipment, laboratory safety fixture, industrial drench shower, overhead emergency shower, stay open valve, type 304 stainless, chemical plant safety, refinery safety station, wastewater treatment shower, pharmaceutical cleanroom fixture, high flow shower, rigid pull rod, pull cord activation, industrial safety plumbing, osha compliant shower, ansi z358.1 drench, facility safety equipment, water saving flow, rugged industrial shower, marine washdown safety, commercial safety plumbing, ceiling line shower, horizontal pipe shower, deluge safety station, mechanical room safety, emergency decontamination, full body drench, factory tested safety, premium stainless shower

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-008
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEmergency Showers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Klassifizierung22 45 13
  • Format2014TitelEmergency Showers
  • OmniClassNummer23-29 37 15
  • OmniClassTitelEmergency Showers
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit