Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1814BC, Eyewash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl and Cover

G1814BC, Eyewash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl and Cover

Google-Übersetzung,

G1814BC
Augendusche, Wandmontage, Schüssel und Deckel aus Edelstahl

Anwendung: Augenspülmittel zur Wandmontage. Das Gerät verfügt über eine Edelstahlabdeckung, um die Schüssel vor Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen zu schützen. Zwei Sprühköpfe vom Typ GS-Plus™ liefern eine Wasserflut zum Spülen der Augen.

Sprühkopfbaugruppe: Zwei GS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Ventil: 1/2-Zoll-IPS-Kugelhahn aus verchromtem Messing. Das Ventil wird in den USA hergestellt und verfügt über eine Kugel aus verchromtem Messing und Teflon®-Dichtungen.

Schüssel: 11-1/2" Edelstahl mit Schüsseldeckel. Deckel wird automatisch angehoben, wenn der Flaggengriff aktiviert wird. Deckel schließt sich, wenn der Griff wieder in die geschlossene Position gebracht wird.

Montage: Robuste Wandhalterung aus Aluminiumguss mit Pulverbeschichtung.

Versorgung: 1/2-Zoll-NPT-Innengewinde.

Abfluss: 1-1/4" NPT-Innengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

VERFÜGBARE OPTIONEN
HS Zusätzlicher handgeführter Spülschlauch zum Spülen von Augen, Gesicht oder Körper.
T Saitenhalter und Siphon aus verchromtem Messing mit 1 1/2" IPS-Ablaufanschluss.
TP 1 1/2" AD verchromter Messing-Saitenhalter.
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt heißes und kaltes Wasser präzise, ​​um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1 – 2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt Temperiereinheiten.

Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1814BC
    Product TypeWall-Mounted Industrial Emergency Eyewash with Hinged Bowl Cover
    Installation TypeWall Mounted with Heavy-Duty Powder-Coated Cast Aluminum Wall Bracket
    Material ConstructionSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings, paired with a corrosion-resistant stainless steel bowl and cover layout.
    Eyewash Bowl & Cover11-1/2" (292 mm) Diameter Stainless Steel Bowl paired with a matching heavy-gauge Stainless Steel Hinged Cover. The cover automatically flips open upon valve activation and manually closes to safeguard the internal components against grease, dirt, and airborne contaminants.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Activation Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Engineered as a US-made precision valve assembly activated by a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle. Valve remains open until manually closed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve, bowl, cover, and spray head assemblies are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    wall mounted eyewash, stainless bowl cover, stationary eyewash station, guardian equipment g1814bc, high visibility eyewash, mechanical dust cover, industrial safety fixture, wall safety fixture, mechanical room eyewash, water treatment safety, gs-plus spray heads, stay open ball valve, warehouse safety equipment, safety drench station, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible installation waste, factory tested safety, industrial plumbing fixture, corrosion resistant eyewash, covered bowl eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency, facility safety equipment, water saving flow, rugged industrial eyewash, manufacturing safety station, commercial safety plumbing, wall bracket eyewash, push handle eyewash, chemical safety equipment, heavy duty eyewash, plumbing safety station, standard safety station, emergency rinsing center

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-012
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEye-Face Washes & Eyewashes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit