Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GFR3100, Heated Safety Station with Eyewash, Top Inlet

GFR3100, Heated Safety Station with Eyewash, Top Inlet

Google-Übersetzung,
GFR3100
Beheizte Sicherheitsstation mit Augendusche, oberer Einlass


Anwendung: In Bereichen, in denen Strom verfügbar ist, bieten Begleitheizungsstationen einen hervorragenden Frostschutz. Die Einheiten werden durch ein selbstbegrenzendes Begleitheizungskabel beheizt, das um das Innenrohr gewickelt ist. Thermostat regelt Heizung. Die Einheiten sind zum Schutz vor Witterungseinflüssen isoliert und ummantelt. Da die Geräte für den Einsatz bei kaltem Wetter vorgesehen sind, sollte in Betracht gezogen werden, das Gerät mit temperiertem Wasser gemäß ANSI Z358.1-2014 zu versorgen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Temperiergeräte“.

Duschkopf: Orangefarbener ABS-Kunststoff mit 10 Zoll Durchmesser und 20 GPM Durchflussregelung.

Duschventil: 1-Zoll-Kugelventil aus IPS-Messing mit Offenhaltefunktion. Das Ventil wird in den USA mit Messingkugel und Teflon®-Dichtungen hergestellt. Ausgestattet mit Betätigungsarm aus Edelstahl und 29-Zoll-Zugstange aus Edelstahl.

Sprühkopfbaugruppe : Die frostbeständige Sprühkopfbaugruppe enthält abschwimmbare Staubabdeckungen und eine interne Durchflussregelung.

Augenspülventil: 1/2-Zoll-IPS-Messing-3-Wege-Kugelventil mit Selbstentleerung und Offenhaltung. Das Ventil wird in den USA mit Messingkugel und Teflon®-Dichtungen hergestellt. Das Ventil hat einen 1/2" NPT-Ablassanschluss, damit Wasser nach Gebrauch aus den Sprühköpfen ablaufen kann.

Mantel /Isolierung: UV-beständiger orangefarbener ABS-Kunststoffmantel mit abnehmbarer PE-Schaumstoff-Isolierung. Die Mantelabschnitte sind zur einfachen Wartung mit abnehmbaren Edelstahlschrauben befestigt.

Heizkabel: Selbstregulierendes Begleitheizungskabel mit externem Geflechtschutz. Die Heizung wird durch einen Thermostat gesteuert, der die Heizung abschaltet, wenn die Umgebungstemperatur über 50 °F liegt. Das Kabel ist FM- und CSA-zugelassen.

Elektrisches System: Das Gerät ist werkseitig vollständig verdrahtet. Anschlusskasten und Komponenten sind für Class 1, Division 2, Groups B, C und D ausgelegt. Das System erfordert eine einphasige Stromversorgung mit 120 VAC.

Rohre und Fittings: Schedule 40 verzinkter Stahl.

Versorgung: 1-1/4” NPT weiblicher oberer Einlass.

Schild: Ausgestattet mit ANSI-konformem Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig montiert und im Werk getestet.

VERFÜGBARE OPTIONEN
SSH Duschkopf aus Edelstahl.
HV 240 Volt Begleitheizung.
TL Kontrollleuchte für Begleitheizung.
SP Verbrühschutzventil.
FP Frostschutzventil.
ALG Grünes Flächenlicht.

ALARMOPTIONEN
0 Kein Alarm
1 Nur zweipoliger Durchflussschalter mit Umschaltfunktion (für Fernerkundungsfunktion)
3 Alarmhupe und Fernerkundungsfunktion
5 Licht- und Fernerkundungsfähigkeit
7 Alarmhupe, Licht und Fernerkundungsfunktion.
Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberGFR3100
    Product TypeElectrically Heat-Traced Combination Safety Shower & Eyewash Station
    Installation / Supply TypeFloor Mounted with 1-1/4" NPT Female Top Inlet (Overhead Supplied)
    Cold-Weather RatingFully operational down to -40°F (-40°C)
    Hazardous Location RatingClass I, Division 2, Groups B, C, and D Environment
    Electrical CertificationsFM, UL, and CSA Approved electrical components
    Power Requirements120 VAC, Single Phase (Standard); Peak consumption 75 Watts
    Heating SystemThermostat-regulated, self-limiting heat-tracing cable wrapped around internal piping
    Thermostat ActivationAutomatically energizes when internal water temperature drops below 75°F (24°C)
    Protective Outer JacketUV-Resistant Bright Orange ABS Plastic Shell with Polyethylene Foam Insulation
    Jacket MaintenanceRemovable sections secured with stainless steel screws for easy maintenance access
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Orange ABS Plastic with 20 GPM Flow Control
    Shower Activation Valve1" IPS Brass Stay-Open Ball Valve with Stainless Steel Actuating Arm & 29" Pull Rod
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant regulation
    Eyewash Valve1/2" IPS Brass 3-Way Self-Draining Stay-Open Ball Valve with 1/2" NPT internal drain port
    Eyewash Spray HeadsFreeze-resistant assembly with individual internal flow controls & float-off dust covers
    Internal Pipe / FittingsSchedule 40 Galvanized Steel Piping
    Electrical HookupPre-wired at factory to a Class I, Div 2 rated external junction box
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
    Quality AssuranceFactory assembled, fully wired, and water tested prior to crated shipment


    heated safety station, freeze resistant shower, heat traced eyewash, heat traced eye wash, class 1 division 2, hazardous location shower, cold weather eyewash, outdoor emergency shower, top inlet safety station, guardian equipment gfr3100, explosion proof eyewash, self regulating heat trace, insulated emergency shower, freeze proof safety station, combination shower eyewash, industrial drench shower, refinery safety equipment, chemical plant eye wash, fm approved eyewash, ul listed emergency shower, csa certified safety station, self draining eyewash, orange abs jacket, drench shower top inlet, 120v heated eyewash, extreme weather eye wash, anti freeze safety station, division 2 safety shower, emergency plumbing fixture, floor mount drench shower, low temperature eyewash, arctic safety shower, overhead supply eyewash, stay open ball valve, hazardous area eyewash

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-019
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeFreeze Resistant
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit