Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF1724, Barrier-Free WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted

GBF1724, Barrier-Free WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted

Google-Übersetzung,

GBF1724
Barrierefreie WideArea™ Augen-/Gesichtsspülung, Wandmontage


Anwendung: Barrierefreie WideArea™ Augen-/Gesichtsdusche zur Wandmontage. Die Schüssel wird abgesenkt und ausgefahren, um den Zugang für Rollstuhlfahrer zu ermöglichen. Das Profil der Einheit ist „abgeflacht“, um den Anforderungen an maximale Höhe und Kniefreiheit zu entsprechen.

ADA-Konformität: Bei Installation in der empfohlenen Montagehöhe entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen (maximale Höhe und Reichweite, minimaler Knieabstand und Abstand zu Hindernissen).

Sprühkopfbaugruppe: Vier GS-Plus-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Ventil: 1/2-Zoll-IPS-Kugelhahn aus verchromtem Messing mit Fahnengriff. Das Ventil wird in den USA mit verchromter Messingkugel und Teflon®-Dichtungen hergestellt.

Schüssel: 11-1/2" Edelstahl.

Montage: Geschweißte Edelstahlhalterung zur Wandmontage.

Versorgung: 1/2 Zoll IPS Innengewinde.

Ablaufgarnitur: Saitenhalter aus verchromtem Messing mit 1 1/2 Zoll Außendurchmesser.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

VERFÜGBARE OPTIONEN
BC Schüsselabdeckung aus Edelstahl.
DC Staubschutzhülle aus Edelstahl für jeden Sprühkopf.
HS Zusätzlicher handgeführter Spülschlauch zum Spülen von Augen, Gesicht oder Körper.
Saitenhalter und Siphon aus verchromtem Messing mit 1 1/2" IPS-Ablaufanschluss.
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1-2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt „Temperiereinheiten“.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-020
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEmergency Showers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit